プレス・リリース

Contact Linda Kincaid

絶縁型統合電源コントローラの新シリーズADP107xを発表

~設計の簡素化や、システムの信頼性向上に貢献~

2017年03月27日 - 東京
  • ADP107x-RGB-300x300-Title-Webアナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、受賞歴のあるiCoupler®技術によって5 kV絶縁を実現する3つの絶縁型PWM(Pulse Width Modulationパルス幅変調)コントローラ、ADP107xシリーズを発表しました。ADP1071-1ADP1071-2は絶縁型の同期フライバック・コントローラ、ADP1074は絶縁型の同期アクティブ・クランプ・フォワード・コントローラです。本シリーズでは、過電圧保護、出力トラッキング、エネルギー効率を高める軽負荷モード、SRドライバなど、通常複数の個別部品を要するさまざまな機能を統合したことで、フォトカプラを利用する従来型アプローチよりも基板スペースを35%程度縮小させるとともに、システムの信頼性の大幅な向上に貢献します。新シリーズは全て、ユニバーサル入力オフライン電源、産業用電源、通信用電源に使用される絶縁型DC/DC電源に適するよう設計されています。その他、二次側通信にPGOODを使用することで、典型的な絶縁バリアの制約を排除しつつ、外付け部品点数を削減できることも大きな特長です。

    最適なアプリケーション
    • 絶縁型DC/DC電力変換
    • スモール・セル
    • PoE給電機器
    • エンタープライズ・スイッチ/ルーター

    主な特長
    • フライバック・トポロジー用電流モードコントローラ
    • プログラマブル・スロープ補償
    • 広い電源電圧範囲
      • ADP1071-1:二次側VDD2:36 V以下
      • ADP1071-2、ADP1071-4: 一次側VDD:60 V以下
                                           二次側VDD2:36 V以下

    ADP107xシリーズは、本格的な二次側検出機能を備えた使いやすい単一パッケージに、iCoupler絶縁技術を搭載した一次および二次側のコントローラを統合した他に類をみない製品で、これにより両コントローラのメリットを全て引き出します。またiCoupler技術により高帯域幅を利用できるので、過渡応答を5倍以上短縮し、出力容量を20%以上削減します。

    ADP1071-1およびADP1071-2 PWMコントローラ
    ADP1071-1およびADP1071-2は、絶縁型DC/DC電源向けに設計された、PWM電流モード固定周波数同期フライバック・コントローラです。PWMコントローラにADI独自のiCoupler技術を集積したことで、大きな信号トランスとフォトカプラが不要になり、システム設計の複雑さやコスト、部品点数を縮減しつつ、システム全体の信頼性向上に貢献します。またアイソレータとドライバを一次および二次側の双方に統合しているため、高負荷時に整流ダイオード・フライバック・コンバータよりも高い効率性を発揮し、システムレベルでのコンパクトな設計が可能です。ADP1071-1は高電圧アプリケーション(≥60V)用、ADP1071-2は低電圧アプリケーション(≤60V)用に設計されています。両製品は、通信/産業用アプリケーションで使用される絶縁型DC/DCまたはAC/DC電力変換、スモール・セル、PoE給電機器、およびエンタープライズ・スイッチ/ルーターに最適です。


    ADP1074 PWMコントローラ
    ADP1074も、絶縁型DC/DC電源向けに設計された、電流モード固定周波数アクティブ・クランプ同期フォワード・コントローラです。絶縁境界を超えて信号を送信する、大きな信号トランスやフォトカプラに代えて、iCoupler技術を集積しています。一次および二次側の双方にアイソレータとMOSFETドライバが統合され、システムレベルでのコンパクトな設計が可能となり、高負荷時に非同期フォワード・コンバータより高い効率性を発揮します。また、システム全体の信頼性を向上させつつ、システム設計の複雑さ、コスト、部品点数を縮減します。通信/産業用アプリケーションで使用される、中間バス電圧生成、基地局およびアンテナRF電源、スモール・セル、PoE給電機器、エンタープライズ・スイッチ/ルーター、コア/エッジ/メトロ/光配線、電源モジュールなど、多くのアプリケーションの絶縁型DC/DC電力変換に最適です。

    提供時期とパッケージ

    製品 量産開始
    パッケージ 説明
    ADP1071-1 2017年10月 16 ピン ワイド・ボディ
    SOICパッケージ
    軽負荷モードを備え、絶縁/SRドライブが統合されたフライバック・コントローラ
    ADP1071-2 2017年10月
    16 ピン ワイド・ボディ
    SOICパッケージ
    絶縁/SRドライブが統合されたフライバック・コントローラ
    ADP1074 2017年7月
    24 ピン ワイド・ボディ
    SOICパッケージ
    絶縁/SRドライブが統合されたフォワード・コントローラ


  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • iCoupler、EngineerZoneはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。

  • Editor's Contact Information
Stay Informed