アナログ・デバイセズは、MGXが実現する次世代のNVIDIA AIファクトリーを電源技術で支えます

アナログ・デバイセズは、MGXが実現する次世代のNVIDIA AIファクトリーを電源技術で支えます

AIワークロードが加速的に増大し、AIファクトリーへの移行が進むなかで、ラック・レベルの電力密度がかつてない水準に達しています。この変革の中心にあるのが、NVIDIA MGX™です。これは、システム設計の迅速化、スケーラビリティの向上、次世代AIインフラの迅速な導入を可能にする、モジュール式のオープンなアーキテクチャです。

アナログ・デバイセズ(ADI)は、MGXエコシステムの重要なメンバーとしてNVIDIAと連携し、変革の実現を支援するとともに、電力消費が高まる一方であるAIファクトリーの展開を支えるために必要な電源技術を提供しています。

800v hotswap 800v 6 v 5 28 2026pr

800V DCへ移行:AIファクトリーの大規模展開を実現
AIファクトリーがさらなる高性能化を追求するなか、従来の48Vアーキテクチャでは、最新のGPUクラスタの電力要求に対応できなくなっています。性能向上を継続的に可能にするため、MGXベースのAIファクトリーではラック・レベルの800V DCアーキテクチャへの移行が進められています。これにより電流量と電力損失が低減され、よりコンパクトな配電が可能となり、メガ・ワット級のラックを想定したスケーラブルな設計を実現できます。この電源アーキテクチャの変革は、将来のNVIDIAプラットフォームの基盤となるもので、その継続的な性能の向上は、電力供給の効率に直接的に依存することになります。

MGXとモジュラー式電源アーキテクチャ
MGXのオープンでモジュラーという思想は、コンピューティング領域にとどまらず、電源供給の分野にも及んでいます。

最新のアーキテクチャでは、コンピューティング・ラックから電源を分離する傾向が高まっており、それにより以下のことが可能になります。

  • 進化するGPUプラットフォームに対応した柔軟なシステム構成
  • エコシステム全体での新技術の迅速な導入
  • 演算処理のためのラック・スペースの最適化

800V DCホット・スワップ:常時稼働するAIインフラの実現
AIファクトリーは24時間365日稼働しているため、稼働中のメンテナンスが不可欠です。

ホット・スワップ対応コントローラは、システムの稼働を中断することなくサーバ・トレイの安全な着脱を可能にするうえで極めて重要な役割を果たしています。800V DC電源では、次のような新たな課題が生じています。

  • 高いレベルの突入電流の高精度な制御
  • 堅牢な故障検出とシステム保護
  • システム監視のためのリアルタイム・テレメトリ

ADI:MGXシステム向け800V DC電源の実現
次世代のAIインフラを支えるため、ADIは電源の保護、制御、テレメトリ分野におけるリーダーシップをさらに強化しています。

数十年にわたるイノベーションを基盤として、ADIは次のような機能を提供する高電圧ホット・スワップおよびDC/DC変換ソリューションを開発しています。

  • 高度なコンピューティング・プラットフォーム向けの高密度な集積
  • 高電圧環境下での高速かつ正確な保護
  • システムの最適化と予知保全のための高度なテレメトリ

AIファクトリーの未来のために
AIインフラがNVIDIA MGXを基盤としたモジュール式のオープン・アーキテクチャへと進化するなか、800V DCでの電力供給は、スケーラビリティと効率性の基盤となります。

ADIは、MGXエコシステム内での継続的な連携を通じて、次世代のAIファクトリーの実現を支援し、高度なAIシステムを確実に稼働させるために必要なDC/DC変換機能、保護機能、およびインテリジェンスを提供しています。

すべての商標・登録商標は、それぞれの所有者にその権利が帰属します。