ADUM4401
製造中デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.22
製品情報
- IEC 61000-4-x規格によるシステム・レベルESD性能を強化
- 安全性規制の認定(RI-16パッケージ)
- U認定:UL 1577準拠で5000 V rms、1分間
- CSA部品承認通告#5A
- IEC 60601-1: 250 V rms(強化)
- IEC 60950-1: 400 V rms (強化)
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 846 V peak
- 低消費電力動作
- 5V動作
- 1.4 mA /チャンネル(max) @ 0Mbps~2Mbps
- 4.3mA/チャンネル(max) @ 10 Mbps
- 34 mA /チャンネル(max) @ 90Mbps
- 3.3V 動作
- 0.9 mA /チャンネル(max) @0Mbps~2Mbps
- 2.4mA/チャンネル(max) @ 10 Mbps
- 20 mA /チャンネル(max) @ 90Mbps
- 5V動作
- 双方向通信
- 3.3V / 5Vのレベル変換
- 高温動作:105℃
- 高速データレート:DC~90Mbps(NRZ)
- 高精度のタイミング特性
- 最大パルス幅歪み: 2 ns
- 最大チャンネル間マッチング: 2 ns
- 高コモン・モード過渡耐圧:>25kV/μs
- 出力イネーブル機能
- 16ピン、SOICワイドボディ・パッケージ・バージョン(RW-16)
- 16ピン、SOICワイドボディ、沿面距離強化バージョン(RI-16)
ADUM440xは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した、4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積化されたカプラのような置換品より優れており、並外れた性能特性を提供します。
ADUM440x アイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータレートで提供します(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)。全てのモデルは、両側とも3.0V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン / レベル・アップ)も可能にします。ADUM440xアイソレータは、入力ロジックに変化がない場合、およびパワーアップ / パワーダウン時に、DCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を備えています。
多くのアナログ・デバイセズのアイソレータのように、このアイソレータ・ファミリーは非常に低消費電力になっており、最大10Mbpsのデータレートにおいて、同等のアイソレータと比較して1/10~1/6の消費で済みます。ADuM440xの全てのモデルは非常に低いパルス幅歪みを提供します。(Cグレードで2ns以下)さらに、全てのモデルは入力グリッチ・フィルターを備えており、外来からのかく乱ノイズから保護されます。
ADuM440xは回路およびレイアウトが強化されており、システム・レベルのIEC61000-4-x準拠(ESD / バースト / サージ)の達成を可能としています。ADuM440xのこれらテストにおける明確な能力は、ユーザーのボードやモジュールの設計とレイアウトによって、大きく決定されます。詳細については、アプリケーション・ノートの『AN-793:iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項』を参照してください。
アプリケーション- 汎用高電圧マルチチャンネル・アイソレーション
- 医用装置
- モーター駆動
- 電源
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 5
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM4401ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4401ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4401ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4401ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4401BRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4401BRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4401BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4401BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4401CRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4401CRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4401CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4401CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4401WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4401WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4401WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4401WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM4401ARIZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401WARWZ | 製造中 | |
| ADUM4401WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM4401ARIZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401WARWZ | 製造中 | |
| ADUM4401WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
12 12, 2016 - 16_0269 ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402 Die Revision and Data Sheet Change |
||
| ADUM4401ARIZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ-RL | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM4401ARIZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0283 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for iCoupler Products Assembled in an RI-16 Package from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM4401ARIZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM4401ARIZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ | 製造中 | |
| ADUM4401ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401CRWZ-RL | 製造中 | |
|
4 27, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM4401WARWZ | 製造中 | |
| ADUM4401WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
4 9, 2015 - 15_0070 ADuM4400W/ADuM4401W/ADuM4402W Data Sheet Change |
||
| ADUM4401WARWZ | 製造中 | |
| ADUM4401WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4401WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM4401WBRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADuM341E | 新規設計に推奨 | 5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ |