ADP8866
製造中チャージ・ポンプ駆動の9チャンネルLEDドライバ、LED自動照明効果付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.61
Viewing:
製品情報
- 1x、1.5x、2xの自動ゲイン選択機能を持つチャージ・ポンプにより高効率化
- ピーク効率: 92%
- 9個の独立したプログラマブルなLEDドライバ
- 各ドライバで25 mA (フルスケール)駆動可能
- 各ドライバで、7ビット(128レベル)の非直線電流設定可能
- 消費電流1 μA以下のスタンバイ・モード
- 16個のプログラマブルなフェイド・イン時間とフェイド・アウト時間(0.0 sec~1.75 sec)、2乗または3乗レート選択可能
- 9チャンネルすべてでLEDブリンクを自動化およびカスタマイズ可能
- ダブル・パルス照明効果カスタマイズ用のユニークなハートビート・モード
- コンテント調整可能輝度制御(CABC)用のPWM入力
- すべての設定に使用するI2C互換インターフェース
- 専用リセット・ピンとビルトイン・パワーオン・リセット(POR)
- 短絡保護、過電圧保護、温度上昇保護
- 突入電流を制限する内部ソフトスタート
- 故障時またはシャットダウン時の入力―出力間アイソレーション
- 最小VIN = 2.5 Vまで動作、2.0 Vの低電圧ロックアウト(UVLO)付き
- 小型のリードフレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用
ADP8866では、プログラマブルなバックライトLEDチャージ・ポンプ・ドライバ機能と自動ブリンク機能を組み合わせています。9個のLEDドライバは、最大25 mAの電流で独立に設定することができます。電流レベル、フェイド時間、ブリンク・レートを1回設定すると、自動的に繰り返し実行されます。フェイド・イン時間とフェイド・アウト時間はバックライトLEDに対して設定することができます。
これらすべての駆動は、コンデンサ2個からなる、ゲイン1×、1.5×、2×のチャージ・ポンプにより行われます。この構成は、2.5 V~5.5 Vの電源で240 mAの最大IOUTを供給することができます。短絡保護、過電圧保護、温度上昇保護などのフル・セットのセフティ機能により、安全で強固なデザインを容易に実現することができます。さらに、ソフトスタートと入出力間アイソレーション制御の組み合わせを使って入力突入電流を制限します。
ドキュメント
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP8866ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
| ADP8866ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP8866ACPZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。