ADP1853

製造中

DC/DCコントローラ、同期式、ステップダウン、電圧トラッキング機能および同期機能付

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:2.75V~20V
  • 出力電圧範囲:0.6V~VINの90%
  • 最大出力電流:25A以上
  • 電流検出入力を備えた電流モード・アーキテクチャ
  • 電圧モードへの構成も可能
  • 全温度範囲にわたる出力電圧精度:±1%
  • 電圧トラッキング入力
  • プログラマブルな周波数:200kHz~1.5MHz
  • 同期用入力
  • 内部クロックの出力
  • 軽負荷時のパワー・セービング・モード
  • 高精度のイネーブル入力
  • 内部プルアップ抵抗を備えたパワーグッド
  • 調整可能なソフトスタート機能
  • プログラム可能な電流検出ゲイン
  • 内部ブートストラップ・ダイオード
  • プレチャージ負荷でのスタートアップ
  • 外部調整可能なスロープ補償
  • 任意の出力コンデンサに適合
  • 過電圧および過電流制限保護
  • 熱過負荷保護
  • 入力低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 20 ピンの4 mm × 4 mm LFCSP パッケージ
ADP1853
DC/DCコントローラ、同期式、ステップダウン、電圧トラッキング機能および同期機能付
ADP1853 Functional Block Diagram ADP1853 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP1853

SIMPLISモデル 1

ADP1851-53 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP1853

ADP1853 Evalutaion Board

製品詳細

This describes the design, operation, and test results of the ADP1853-EVALZ. The input range for this evaluation board is 9 V to 15 V, and the regulated output voltage is 3.3 V with a maximum 20 A output current. A switching frequency (fSW) of 300 kHz is chosen to achieve a good balance between efficiency and the sizes of the power components.

EVAL-ADP1853
ADP1853 Evalutaion Board

最新のディスカッション

最近表示した製品