ADIS16480

新規設計に推奨

MEMS慣性センサー、10 DoF(自由度)、ダイナミック方向出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 角度出力:
    • 四元数(クォターニオン)、オイラー角、回転行列
    • 0.1°(ピッチ、ロール)、0.3°(ヨー)の静的精度
  • 3軸のデジタル・ジャイロスコープ
    • ±450°/秒のダイナミックレンジ
    • 直交軸の位置調整:±0.05°未満
    • 動作中のバイアス安定性:6°/時
    • 角度ランダム・ウォーク:0.3°/√hr
    • 非直線性:0.01%
  • 3軸のデジタル加速度センサー:±10 g
  • 3軸、角偏差と速度偏差の出力
  • 3軸のデジタル磁力メータ:±2.5ガウス
  • デジタル圧力センサー:300mバール~1100mバール
  • 適応型拡張カルマン・フィルタ:
    • 自動共分散演算
    • プログラマブル・リファレンス再配列
    • プログラマブル・センサー撹乱レベル
    • 設定可能なイベント・ドライブ制御
  • 感度、バイアス、軸アライメント出荷時に校正済み
    • 校正の温度範囲:−40°C ~ +85°C
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • プログラマブルな動作と制御
    • FIR フィルタx 4 ・バンク、設定可能タップx 120
    • デジタルI/O: データ・レディ・アラーム表示、外部クロック
    • オプションの外部サンプル・クロック入力:最大2.4 kHz
    • 単一命令の自己テスト
  • 単電源動作:3.0 V ~ 3.6 V
  • 衝撃耐性:2000 g
ADIS16480
MEMS慣性センサー、10 DoF(自由度)、ダイナミック方向出力
ADIS16480-FBL ADIS16480-PC
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
ADIS16IMU1/PCBZ

ADIS1613x、ADIS1637x、ADIS1648x、ADIS1649x向けブレークアウト・ボード

機能と利点

  • 多くのADIS16xxxデバイスから既存の組み込みプロセッサ・システムへのプロトタイプ接続を容易にします。
  • 一部のADIS16xxxデバイスをEVAL-ADIS2評価用システムに接続するために必要です。
  • DUTの接続を容易にする、M2 x 0.4ネジとハードウェアのキットが付属しています。

製品詳細

ADIS16IMU1/PCBZは、多くのADIS16xxx IMUおよびジャイロ・センサー製品向けのブレークアウト・ボードです。複数のM2 × 0.4mmタップ・ネジ穴が設けられており、いくつか異なるパッケージ・スタイルによる直接取り付けに対応しています。また、2列の16ピン2 mm接続インターフェースによって、最大12インチの 1mmリボン・ケーブルを使用したリモート・プロセッサ・ボードと容易接続できます

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor®評価用システム

機能と利点

  • データ損失のないフル・サンプル・レートでのIMUのリアルタイム・サンプリングを確保
  • 外部電源不要(USBポートから給電可能)
  • 完全にオープンソースのAPI、ファームウェア、および評価用GUI
  • 回路図が利用可能
  • MATLAB、Python、LabViewに接続するためのラッパ・ライブラリを含むAPI

製品詳細

EVAL-ADIS-FX3は、iSensor評価ポートフォリオに加わった最新の製品で、ラボ環境や特性評価環境で信頼性の高い慣性データを取得するための使いやすいソリューションを提供するため、全くゼロの状態から設計されました。EVAL-ADIS-FX3は、外付けの試験装置に接続し、外部トリガに反応しながら、最大スループットで慣性センサー・データを取得できる機能を備えています。

また、新設計のハードウェア・プラットフォームの立ち上げに加え、信頼性の高いセンサー・データを取得するためのカスタム・アプリケーションをユーザが迅速に構築できる堅牢なAPIも開発しました。このAPIには、設計者があらゆる.NET互換環境で、センサーの性能に関する特性評価を行うための多くの便利な機能を組み込んでいます。

アプリケーション

  • 慣性センシング
  • ロボット
  • 自動運転
  • プラットフォームの安定化

eval board
EVAL-ADISIMU1-RPIZ

IMU-Raspberry Piアダプタ・ボード

機能と利点

  • Raspberry PiプラットフォームのIMUのソフトウェアとアプリケーションのプロトタイプを簡素化
    • ソフトウェア開発向けの直接取り付け
    • アプリケーションのテストと検証向けのリボン・ケーブル取り付け
  • ADIS16IMU1/PCBZとADIS16IMU4/PCBZ互換IMUデバイスに接続
  • 40ピンGPIOコネクタを介してRaspberry Pi 3B+および4に接続可能

製品詳細

このアダプタ・ボードを使うと、アプリケーションやソフトウェア開発の際に、アナログ・デバイセズの慣性計測ユニット(IMU)デバイスをRaspberry Piプラットフォームに簡単にプラグ・アンド・プレイ接続できます。

このアダプタ・ボードにIMUを接続する方法は2つあります。

  1. 付属のネジと取付け位置を使って直接ボードを取り付ける。
  2. 別売りのADIS16IMU1/PCBZまたはADIS16IMU4/PCBZブレークアウト・ボードにIMUを取り付け、フレキシブル16ポジション・リボン・ケーブルを使ってEVAL-ADISIMU1-RPIZに接続する。

これにより、物理的にセンサーを移動できるため、ソフトウェア開発と現実世界でのアプリケーション検証の両方が容易になります。

ADIS16IMU1/PCBZ
ADIS1613x、ADIS1637x、ADIS1648x、ADIS1649x向けブレークアウト・ボード
ADIS16IMU1-PCBZANGLE-web ADIS16IMU1-PCBZBOTTOM-web ADIS16IMU1-PCBZTOP-web
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor®評価用システム
EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Top View EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADISIMU1-RPIZ
IMU-Raspberry Piアダプタ・ボード
EVAL-ADISIMU1-RPIZ Evaluation Board EVAL-ADISIMU1-RPIZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADISIMU1-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品