ADIS16448

製造中止

10 DoF(自由度)慣性センサー、小型、高精度

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デジタル・レンジ・スケーリング可能な3軸のデジタル・ジャイロスコープ
    • ±250°/秒、±500°/秒、±1,000°/秒 設定
    • 直交軸の位置調整:0.05°未満
  • 3軸のデジタル加速度センサー:±18g(min)
  • 3軸のデジタル磁力メータ:±1.9ガウス(min)
  • デジタル圧力センサー:10mbar~1200mbar
    • キャリブレーション圧力範囲:300mbar~1100mbar
  • 自律動作とデータ収集:
    • 一切の外部設定用コマンド不要
    • スタートアップ時間:205ms
  • 感度、バイアスおよび軸位置調整は工場出荷時に校正
    • 校正温度範囲:-40℃~+85℃
  • SPI互換シリアル・インターフェース
    • オプションのCRC-16付きバースト・モード読出しシーケンス
  • 温度センサーを内蔵
  • プログラマブルな動作と制御
    • 自動/手動のバイアス補正制御
    • バートレット・ウインドウのFIRフィルタ長、タップ数
    • デジタル入力/出力(I/O): データ・レディ、アラーム・インジケータ、汎用
    • 状態監視用アラーム
    • イネーブル外部サンプル・クロック入力:最大1.1 kHz
    • 単一命令の自己テスト
  • 単電源動作:3.15 V ~ 3.45 V
  • 衝撃耐性:2000 g
  • 動作温度範囲: -40 °C ~ +105°C
ADIS16448
10 DoF(自由度)慣性センサー、小型、高精度
ADIS16448-fbl ADIS16448-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor®評価用システム

機能と利点

  • データ損失のないフル・サンプル・レートでのIMUのリアルタイム・サンプリングを確保
  • 外部電源不要(USBポートから給電可能)
  • 完全にオープンソースのAPI、ファームウェア、および評価用GUI
  • 回路図が利用可能
  • MATLAB、Python、LabViewに接続するためのラッパ・ライブラリを含むAPI

製品詳細

EVAL-ADIS-FX3は、iSensor評価ポートフォリオに加わった最新の製品で、ラボ環境や特性評価環境で信頼性の高い慣性データを取得するための使いやすいソリューションを提供するため、全くゼロの状態から設計されました。EVAL-ADIS-FX3は、外付けの試験装置に接続し、外部トリガに反応しながら、最大スループットで慣性センサー・データを取得できる機能を備えています。

また、新設計のハードウェア・プラットフォームの立ち上げに加え、信頼性の高いセンサー・データを取得するためのカスタム・アプリケーションをユーザが迅速に構築できる堅牢なAPIも開発しました。このAPIには、設計者があらゆる.NET互換環境で、センサーの性能に関する特性評価を行うための多くの便利な機能を組み込んでいます。

アプリケーション

  • 慣性センシング
  • ロボット
  • 自動運転
  • プラットフォームの安定化

eval board
ADIS1644X/FLEX

ADIS1644X Flex Cable

機能と利点

The ADIS1644X/FLEX is a flexible cable that enables simple connection between the EVAL-ADIS evaluation system and the ADIS16334, ADIS16445 or ADIS16448 MEMS IMUs. It also connects these three IMUs to the ADIS16IMU1/PCBZ and ADIS16IMU2/PCBZ as well.



製品詳細

When used with the ADIS16IMU2/PCBZ, the ADIS1644X/FLEX provides a simple breakout board function for the ADIS16334, ADIS16445 and ADIS16448. This flexible cable has 20 pins, stiffeners on each end and is made of Kapton. The ADIS1644X/FLEX also serves as a partial replacement for several obsoleted evaluation tools. Please see the following list:
  • Replace the ADIS16334/PCBZ with (1) ADIS16334BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16445/PCBZ with (1) ADIS16445BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16448/PCBZ with (1) ADIS16448BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX

eval board
ADIS16IMU2/PCBZ

ADIS16IMU2 Breakout Board

機能と利点

Enables connection to the following products with a 16-conductor, 1mm ribbon cable:

  • ADIS16334BMLZ (in conjunction with an ADIS1644X/FLEX)
  • ADIS16362BMLZ 
  • ADIS16364BMLZ 
  • ADIS16365BMLZ 
  • ADIS16367BMLZ 
  • ADIS16405BMLZ 
  • ADIS16407BMLZ 
  • ADIS16445BMLZ (in conjunction with an ADIS1644X/FLEX) 
  • ADIS16448BMLZ (in conjunction with an ADIS1644X/FLEX) 


製品詳細

The ADIS16IMU2/PCBZ provides a simple breakout board function for the ADIS1636x and ADIS1640x MEMS IMU product families. When used in conjunction with an ADIS1644X/FLEX, the ADIS16IMU2/PCBZ provides a simple breakout board function for the ADIS16334, ADIS16445 and ADIS16448 as well. This PCB has four mounting holes that will support use of M2.5 machine screws and provides access to critical IMU signals through a 2x8, 16-pin, 2mm pitch connection, which supports easy connection with standard ribbon cables (1mm systems). The ADIS16IMU2/PCBZ serves as a partial replacement for several obsoleted evaluation tools. Please see the following list:

 

  • Replace the ADIS16334/PCBZ with (1) ADIS16334BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16445/PCBZ with (1) ADIS16445BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX
  • Replace the ADIS16448/PCBZ with (1) ADIS16448BMLZ, (1) ADIS16IMU2/PCBZ and (1) ADIS1644X/FLEX

EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor®評価用システム
EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Top View EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Bottom View
ADIS1644X/FLEX
ADIS1644X Flex Cable
ADIS1644X-FLEXANGLE-web ADIS1644X-FLEXBOTTOM-web ADIS1644X-FLEXTOP-web
ADIS16IMU2/PCBZ
ADIS16IMU2 Breakout Board
ADIS16IMU2-PCBZANGLE-web ADIS16IMU2-PCBZBOTTOM-web ADIS16IMU2-PCBZTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品