ADIS16210
新規設計に推奨傾斜計 / 加速度計、3軸、高精度、SPIインターフェース付
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$277.48
製品情報
- 3軸、デジタル傾斜システム
- ±180°計測範囲、ロール軸とピッチ軸
- ±90°振動軸
- ±0.1°相対精度
- 3軸、デジタル加速度計、高精度
- ±1.7 g測定範囲
- ±0.05°軸対軸の調整
- デジタル内部温度計測
- デジタル、供給電源計測機能内蔵
- プログラマブル・ユーザー・キャリブレーション・オプション
- 単一コマンド、フレーム・調整
- マニュアル化速度計バイアス補正
- プログラマブルな動作と制御
- サンプル・レート/フィルタリング
- アラーム条件とインジケータ出力
- 入力/出力:データ・レディ出力、アラーム、汎用I/O
- 電力管理機能
- SPI互換シリアル・インターフェース
- シリアル番号とデバイスID
- 単電源動作:3.0 V ~ 3.6 V
- 温度範囲(調整済み):−40°C ~ +85°C
- 柔軟なコネクタ付き15 mm × 24 mm × 15 mm パッケージ
ADIS16210iSensor®は、デジタル傾斜計システムで、±180°の全方向範囲にわたるピッチ角とロール角の両方を高精度に計測します。このデバイスは、MEMS 3軸加速度センサーに、信号処理、データ収集/プログラミング用のアドレス可能なユーザー・レジスタ、SPI互換のシリアル・インターフェースを搭載しています。更に、製造工程では、最適な精度性能のための、ユニット単位のキャリブレーションが行われています。また、インシステム・キャリブレーション、サンプル・レート、フィルタリング、アラーム、入力/出力(I/O)設定、パワーマネージメントなどの設定制御機能とともに、デジタル温度センサーや電源電圧測定機能も提供されています。
MEMSセンサー素子は、プラットフォームとのタイトな結合と優れた機械的安定性を実現するために、アルミニウム・コアに取り付けられています。内部のクロックでデータ・サンプリング・システムを駆動するので、外部のクロック源は不要です。SPIとデータ・バッファ構造によって、高精度センサー・データと設定制御に容易にアクセスすることができます。
ADIS16210は、M2サイズの取り付け穴がある取り付けタブと、エッジを終端した柔軟なコネクタ・インターフェースを備えた15mm×24mm×15mmのモジュールで供給されます。この製品は-40°C~+125°Cに拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- プラットフォームの制御、安定化、調整
- 傾き検出、傾斜計、レベル設定
- 動き/位置計測
- モニタ/アラーム・デバイス(セキュリティ、医療、安全)
- ナビゲーション
ドキュメント
データシート 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADIS16210CMLZ | 15-terminal Module (15mm x15mm x 15mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 1, 2020 - 20_0003 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
| ADIS16210CMLZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。