AD8652
製造中オペアンプ、デュアル、 50MHz、高精度、低歪み、低ノイズ、CMOS
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.24
製品情報
- 単電源動作:2.7V~5.5V
- 省スペースのMSOPパッケージ
- 帯域幅:5Vで50MHz
- オフセット電圧:100μV(typ)
- スルーレート:41V/μs
- レールtoレールの入力および出力振幅
- 入力バイアス電流:1pA
- オペアンプあたりの電源電流:8mA
AD8651とAD8652は、高精度、低ノイズ、低歪みのレールtoレールCMOSオペアンプであり、2.7V~5.5Vの単電源電圧で動作します。
このシングル・アンプとデュアル・アンプは8ピンSOICパッケージを採用し、シングル・アンプでは8ピンMSOPパッケージも採用しています。
AD8651/AD8652は高速、広帯域幅、低ノイズ、高精度です。これらは、ゲイン帯域幅50MHz、代表的な電圧オフセット150μV、電源電圧5Vのレールtoレール出力アンプです。また5 nV/√Hzの低ノイズでもあります。
AD8651/AD8652は、携帯電話送信電力制御、光回線ネットワーク、無線ネットワーク、ビデオ・ライン・ドライバなどの通信領域で使用することができます。
AD8651/AD8652は拡張工業用温度範囲(-40°C~+125°C)で仕様が規定されています。
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8652ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8652ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8652ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8652ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8652ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD8652ARMZ | 製造中 | |
| AD8652ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8652ARZ | 製造中 | |
| AD8652ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8652ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8652ARMZ | 製造中 | |
| AD8652ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8652ARMZ | 製造中 | |
| AD8652ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8652ARMZ | 製造中 | |
| AD8652ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8652ARMZ | 製造中 | |
| AD8652ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8652ARZ | 製造中 | |
| AD8652ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8652ARZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8652ARZ | 製造中 | |
| AD8652ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8652ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く