AD795
製造中オペアンプ、低消費電力、ローノイズ、高精度FET
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.82
製品情報
- TI社のOPA111とOPA121の低消費版への互換品
- 低ノイズ
3.3µVp-p(max)、0.1Hzから10Hz
11nV/√Hzmax(10kHz)
0.6fA/√Hz(1lHz) - 高いDC精度
500µV(max)オフセット電圧
10µV/℃(max)ドリフト
2pA(max)入力バイアス電流 - 低消費電力:最大1.5mA電源電流
AD795は、ローノイズで高精度のFET入力オペアンプです。バイポーラ入力オペアンプの低電圧ノイズと低オフセット・ドリフトと、FET入力デバイスの非常に低いバイアス電流の両方の特性を備えています。1014(Ω)とコモン・モード・インピーダンスにより、入力バイアス電流はコモン・モード電圧と電源電圧の変動に本質的に左右されないように設計されています。
優れたDC性能を備え、保証される最大入力電圧ノイズは試験済みです。最大2pAの入力バイアス電流、最大500µVのオフセット電圧、最大1.5mAの低消費電流を特長としています。
さらに、3.3µVp-p(0.1~10Hz)の低入力ノイズと、10kHzで最大11nV/√Hzのノイズ・レベルが保証されています。入力オフセット電圧のドリフトは全数検査され、最大でもわずか10µV/℃という仕様となっています。AD795は商用温度範囲0℃~+70℃にわたって動作でき、8ピンのSOICパッケージで提供しています。
高い入力インピーダンスでローノイズが必要な多くのアプリケーションに最適です。AD795JとAD795Kは0~+70℃の商用温度範囲で定格が規定されています。
8ピンのプラスチック・ミニDIPと8ピン表面実装(SOIC)のパッケージで提供しています。
アプリケーション
- 低ノイズホトダイオード用プリアンプ
- CTスキャナー
- 高精度電流/電圧(I/V)変換
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 6
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD795JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD795JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD795JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD795JRZ | 製造中 | |
| AD795JRZ-REEL | 製造中 | |
| AD795JRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD795
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くAD795 SPICE Macro Models 3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。