AD7264

製造中

A/Dコンバータ、14ビット、1MSPS、同時サンプリング逐次比較型、PGAと4個のコンパレータ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 14ビット、2チャンネルのデュアル同時サンプリングADC
  • 真の差動アナログ入力
  • プログラマブル・ゲイン段:1倍、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、12倍、16倍、24倍、32倍、48倍、64倍、96倍、128倍の14通りのゲイン設定
  • 内蔵ADC 1個あたりのスループット・レート
    • 1MSPS(AD7264)
  • アナログ入力インピーダンス:>1GΩ
  • 幅広い入力帯域幅
    • -3dB帯域幅:1.7MHz(ゲイン=2)
  • 4個のオンチップ・コンパレータ
  • SNR:ゲイン= 2 で78 dB (typ)、ゲイン= 32 で71 dB (typ)
  • デバイス・オフセットのキャリブレーション機能内蔵
  • システム・ゲインのキャリブレーション機能内蔵
  • 内蔵リファレンス電圧: 2.5 V
  • 動作温度範囲: −40°C~+105°C
  • 高速シリアル・インターフェース
    • SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP と互換
  • 48 ピンのLFCSP パッケージとLQFP パッケージを採用
AD7264
A/Dコンバータ、14ビット、1MSPS、同時サンプリング逐次比較型、PGAと4個のコンパレータ内蔵
AD7264-fbl AD7264 Pin Configuration AD7264 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-AD7264

AD7264 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7264EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7264. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.


EVAL-AD7264
AD7264 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品