AD598

製造中

LVDTシグナル・コンディショナ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングル・チップ構成、内部発振器と電圧リファレンスを内蔵
  • 調整不要
  • トランスデューサのナル電圧の影響なし
  • 一次巻線から二次巻線への位相シフトの影響なし
  • 位置に比例した直流出力
  • 20Hz~20kHzの周波数範囲
  • 単一またはデュアル電源動作
  • ユニポーラまたはバイポーラ出力
  • 100m先のLVDTの駆動が可能
  • 300mまでのケーブルを駆動できる位置出力
  • RVDTとのインターフェースも可能
  • 優れた性能
  • 直線性:フルスケールの0.05%(max)、
    出力電圧:±11V(min)、
    ゲイン・ドリフト:フルスケールの50ppm/℃(max)、
    オフセット・ドリフト:フルスケールの50ppm/℃(max )
AD598
LVDTシグナル・コンディショナ
AD598-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADA2200 製造中止 同期式復調器+設定可能アナログ・フィルタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0288 Circuits from the Lab®

LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • LVDT シングル・コンディショニング
  • 調整不要
  • 低消費電力
CN0288
LVDT シグナル・コンディショニング回路※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品