LT1021
量产精准型基准
- 产品模型
- 30
概述
- 超低漂移:5ppm/°C (最大斜率)
- 非常低的噪声:<1ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
- 经过 100% 的全面噪声测试
- 引脚与大多数带隙基准应用相兼容,包括 REF01、REF02、LM368、MC1400 和 MC1404,并具有大幅度改善的稳定性、噪声和漂移性能
- 经过修整的输出电压
- 可在串联或并联模式中工作
- 在串联模式中输出吸收和供应电流
- >100dB 的纹波抑制
- 最小输入 / 输出电压差:1V
- 采用 5 引脚金属罐、N8 和 S8 封装
LT®1021 是一款精准型基准,它具有超低的漂移和噪声、极佳的长期稳定性,而且几乎完全不受输入电压变化的影响。基准输出将供应和吸收高达 10mA 的电流。可提供三种电压:5V、7V 和 10V。7V 和 10V 器件版本可用作并联稳压器 (二端齐纳二极管),具有与三端连接相同的精准特性。采取了特殊的谨慎措施以较大限度地降低热调节效应以及由温度引起的迟滞。
LT1021 基准基于掩埋式齐纳二极管结构,因而消除了表面击穿器件所存在的噪声和稳定性问题。此外,即使和最好的带隙基准相比,亚表面齐纳二极管基准的温度漂移及时间稳定性指标也要更胜一筹。
独特的电路设计使得 LT1021 成为一款在未使用高功率片内加热器的情况下提供超低漂移的 IC 基准。
LT1021-7 未采用阻性分压器来设定输出电压,因而拥有更佳的长期稳定性和温度迟滞。LT1021-5 和 LT1021-10 适用于那些需要一个精准 5V 或 10V 基准和低至 ±0.05% 之初始容差的系统。
应用
- A/D 和 D/A 转换器
- 精准型稳压器
- 数字电压表
- 惯性导航系统
- 高精度衡器
- 便携式基准标准
参考资料
数据手册 1
应用笔记 12
设计笔记 4
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| 5962-8860001GA | 量产 | |
| 5962-8876201GA | 量产 | |
| 5962-8876202GA | 量产 | |
|
3月 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
| 5962-8860001GA | 量产 | |
| 5962-8876201GA | 量产 | |
| 5962-8876202GA | 量产 | |
| LT1021BCH-5 | ||
| LT1021BMH-10 | ||
| LT1021BMH-5 | ||
| LT1021CCH-5 | ||
| LT1021CMH-5 | ||
|
8月 20, 2026 - 2026-0038 ASSEMBLY |
||
| LT1021BCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021CCN8-5#PBF | 量产 | |
|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1021BCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021BCN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021BCN8-7#PBF | 量产 | |
| LT1021CCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021CCN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021CIN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021CIN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021DCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021DCN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021DCN8-7#PBF | 量产 | |
| LT1021DIN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021DIN8-5#PBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1021BCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021BCN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021BCN8-7#PBF | 量产 | |
| LT1021CCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021CCN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021CIN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021CIN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021DCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021DCN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021DCN8-7#PBF | 量产 | |
| LT1021DIN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021DIN8-5#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1021BCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021BCN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021BCN8-7#PBF | 量产 | |
| LT1021CCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021CCN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021CIN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021CIN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021DCN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021DCN8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021DCN8-7#PBF | 量产 | |
| LT1021DIN8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021DIN8-5#PBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1021DCS8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-10#TRPBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-5#TRPBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-7#PBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-7#TRPBF | 量产 | |
|
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1021DCS8-10#PBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-10#TRPBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-5#PBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-5#TRPBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-7#PBF | 量产 | |
| LT1021DCS8-7#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 匹配电阻与晶体管 1 | ||
| LT5400 | 推荐用于新设计 | 四个匹配的电阻器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1021-10
- LT1021-5
- LT1021-7
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1021的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论