ADI公司再生能源—太阳能光伏逆变器解决方案

概述


water-page-pic-en

ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计量应用。ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案。




主要挑战和系统考虑
  • 降低1美金每瓦的系统成本
  • 提高电网兼容能力
  • 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸
  • 更高可靠性和更长使用寿命
  • 通过直流电弧检测消除火灾
  • 最大程度减少注入交流电网的直流电流

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图


solar-solution-en

相关产品


产品类型 (A)控制器和处理器 (B) ADC和基准电压源 (C)信号调理
型号
ADSP-2147x/
ADSP-CM403F/
ADSP-CM419F
ADCs:
AD7606/AD7607
AD7266/AD7265
隔离式ADCs:
AD7401A/AD7403
基准电压源:
ADR34xx
放大器:
ADA4177-x/AD8479/
AD8604
电流检测放大器:
AD8212
产品类型 (D)隔离和栅极驱动器 (E)电源管理 (F)通信接口
型号
隔离器:
ADuM14x/ADuM6000
隔离式栅极驱动器:
ADuM3223/ADuM4223/
ADuM4135
DC-to-DC:
ADP211x
PMUs:
ADP5034/ADP5071
电源监控器:
ADM6305/ADM6306
RS-485:
ADM2587E
CAN:
ADM3053/ADM3054
产品类型 (G)电能计量

型号
ADE7953/ADE7880

其他


电能测量参考电路
技术文章/应用笔记

设计工具/论坛

欲了解有关ADI公司能源应用和产品的更多信息,请访问: www.analog.com/cn/energy

亚洲技术支持中心
技术热线 :4006 100 006
Email : china.support@analog.com
ADI在线技术论坛 : ezchina.analog.com
免费样片申请 : analog.com/sample

>>查看所有解决方案