智能能量采集和低功耗故障指示器设计

概述


fci-solution-banner-pic_cn

在线故障监测终端(FCI)是一种易于实施、少维护或免维护型低成本解决方案,因此对于该设备在配电网中的应用需求也日益增长。设计此类设备主要包括能量采集、电源管理、处理器、模拟前端采样(AFE)电路和通信接口等。智能能量采集/管理和超低功耗成为客户设计中的关键要求。ADI高度集成的解决方案对于紧凑型布局极其有利,可减少设计复杂性,且业界领先的超低功耗性能使得整个系统信号链范围功耗达到历史新低.





ADI为您提供
  • 高集成度和出色的系统性能
  • 在能量采集和电源管理方面采用业界领先的技术
  • 通过高精度转换器和放大器实现精密信号测量
  • 完整的超低功耗信号链覆盖从ADC转换到处理器处理和无线通信。

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图


fci-solution-pic

相关产品

产品类型 电源管理(采集单元) 电源管理(汇集单元) 信号调理
型号
ADP5091 / LTC3330 LT3652 Amplifier:
ADA4051-x / AD850x
产品类型 处理器 电源监控器 RF收发器
型号
ADuCM302x ADM861x ADF702x
产品类型 电压比较器 基准电压源
型号
LTC1540 / ADCMP361 AD1582 / ADR525

其他

应用笔记/文章/CFTL
  • EVAL-ADP5091/ADP5092用户指南
  • 用于LTC3652的演示手册DC1568A
  • 文章:电源跟踪电池充电器IC支持太阳能系统
  • 面向WSN的实际环境能量采集(LTC传统产品)
  • 面向ADuCM302x处理器的EE388v01功耗优化指南
  • 采用ADuCM302x处理器引导内核的EE381v01
  • ADF7024上的AN-1315自主IR校准
  • ADF7024上的AN-1317滚动数据缓冲器

设计工具
欲了解有关ADI公司能源应用和产品的更多信息,请访问:www.analog.com/cn/energy。

快速链接:
模拟对话    |    中文资料集锦    |    中文技术论坛    |    样片申请    |    在线购买    |    办事处及代理商
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006
模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com
嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com