智能能量采集和低功耗故障指示器设计

获取"智能能量采集和低功耗故障指示器设计 PDF"

在线故障监测终端或故障指示器(FCI)是一种易于实施、少维护或免维护型低成本解决方案,因此对于该设备在配电网中的应用需求也日益增长。设计此类设备主要包括能量采集、电源管理、处理器、模拟前端采样(AFE)电路和通信接口等。智能能量采集/管理和超低功耗成为客户设计中的关键要求。ADI高度集成的解决方案对于紧凑型布局极其有利,可减少设计复杂性,且业界领先的超低功耗性能使得整个系统信号链范围功耗达到历史新低。

ADI为您提供:

  • 高集成度和出色的系统性能
  • 在能量采集和电源管理方面采用业界领先的技术
  • 通过高精度转换器和放大器实现精密信号测量
  • 完整的超低功耗信号链覆盖从ADC转换到处理器处理和无线通信

请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

adi-smart-energy-harvesting-and-low-power-fci-design-solutions_cn

© 1995 - 2020 ADI公司保留所有权利。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com