概览

优势和特点

  • ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存:4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频:编解码器AD1939
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • UART:RS-232线路驱动器/接收器ADM3202
  • 电源:5V@3.6A
  • LED: 10个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
  • 按钮: 5个按钮 1个复位,2个连接至DAI,2个 IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II: AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性: 独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证

产品详情

ADSP-21479 EZ-KIT Lite®是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21478/21479 SHARC®处理器进行初步评估。利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21479硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。


该EZ-KIT Lite包括ADSP-21479 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。


EZ-KIT Lite还附有独立的调试代理板,可以将它移除,以便用户插入外部仿真器。


订购信息:
产品型号:ADZS-21479-EZLITE


CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

技术与领域

相关产品

包装内含

EZ-Board封装内容
  • ADSP-21479 EZ-Board
  • 通用5.0V直流电源
  • 3.5 mm立体声耳机
  • 6英尺RCA音频电缆
  • 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆
  • 3.5 mm母立体声转RCA Y型公电缆

EZ-KIT封装内容
  • ADSP-21479 EZ-Board
  • 独立调试代理 (SADA2)
  • USB电缆
  • 通用5.0V直流电源
  • 3.5 mm立体声耳机
  • 6英尺RCA音频电缆
  • 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆
  • 3.5 mm母立体声转RCA Y型公电缆

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。

软件

DSP软件

21479 EZ-Kit Board Support Package (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

SigmaStudio™ for SHARC是一个编程、开发和调整软件环境,让音频设计人员能够采用一系列预置的音频算法对音频应用进行图形化设计和编程。
SigmaStudio™ for SHARC®

软件模块

用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Surround Sensation解码器库是一款音频后处理模块,旨在增强多声道环绕声源的立体声效果。
用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Enhance解码器库可动态均衡立体声音频,在所有音量水平下都提供改进的明亮度。

用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Neo:X解码器库是一款音频后处理模块,可在不引起声频失真的前提下较大限度地提高立体声源的感知音量。

用于SHARC处理器的MPEG-4 HE-AAC v2解码器库(带DAB和DRM支持)是高级音频编码(AAC)、频段复制(SBR)与参量立体声(PS)的组合方案,已成为MPEG-4 (HE AAC v2)中的High-Efficiency v2方案标准。

硬件 (1)

仿真器硬件