banner background image

先进驾驶辅助系统(ADAS)和安全决方案

ADI公司的ADAS创新解决方案旨在实现高效而精密的操作、简化设计并加速产品上市。我们提供精密检测、智能电源管理和高速连接,支持摄像头、雷达和LIDAR系统进行传感器融合和处理。

探索应用领域 先进驾驶辅助系统(ADAS)和安全决方案

  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)摄像头决方案 right arrow
  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)传感器融ECU决方案 right arrow
  • 驾驶员和乘客监控系统(DMS、OMS) right arrow
先进驾驶辅助系统(ADAS)摄像头决方案

先进驾驶辅助系统(ADAS)摄像头决方案

适用于高分辨率小型汽车摄像头的无缝集成式电源管理和高速通信解决方案。

image
先进驾驶辅助系统(ADAS)传感器融ECU决方案

先进驾驶辅助系统(ADAS)传感器融ECU决方案

这些高速通信和高功率密度解决方案有助于通过计算传感器融合ECU实现优异性能。

image
驾驶员和乘客监控系统(DMS、OMS)

驾驶员和乘客监控系统(DMS、OMS)

适用于响应速度超快的小型监控系统的无缝集成式电源管理和高速通信解决方案。

image
image
先进驾驶辅助系统(ADAS)摄像头决方案

适用于高分辨率小型汽车摄像头的无缝集成式电源管理和高速通信解决方案。

image
先进驾驶辅助系统(ADAS)传感器融ECU决方案

这些高速通信和高功率密度解决方案有助于通过计算传感器融合ECU实现优异性能。

image
驾驶员和乘客监控系统(DMS、OMS)

适用于响应速度超快的小型监控系统的无缝集成式电源管理和高速通信解决方案。

利用我们的下一代ADAS解决方案加速产品上市

我们的ADAS解决方案包括精密检测、智能电源管理、高速连接和数据完整性,将助力打造简单全面的设计,并加速产品上市。

ADAS功能通过部署在汽车各处的大量传感器实现,这些传感器与整个汽车的I/O模块、执行器和控制器相互关联。随着检测、连接、处理和云计算技术的不断进步,ECU中的智能、网络和控制功能也逐渐变得更加丰富。高端汽车需要近百个ECU,而每个ECU均须通过车载转换器从汽车电池获取电力。每个ECU都有特定的功能,并包含功率调节、处理器(MCU)以及从传感器、驱动致动器接收数据和显示信息的装置。

市场亟需顺应时代发展潮流的ADAS解决方案,并希望能够巧妙融合地高效电源管理、紧凑设计以及高速链路、复杂互连和数据完整性等特性。我们在系统设计初期就考虑了电源管理功能,并与客户密切合作,致力于尽可能减少外部元件数量,打造高效率、低噪声的汽车电源解决方案。同时通过千兆多媒体串行链路™ (GMSL)技术提供连接能力,并借助高带宽、可扩展且安全性强的产品组合,实现灵活的ADAS架构。我们从整体系统出发,着眼于简化设计、减小尺寸和加速上市,同时提供各种级别的ASIL能力,以满足更高等级安全要求。

主要应用包括:

  • 摄像头系统
  • 应急车辆检测系统
  • 雷达和LIDAR系统
  • 电动汽车警示音系统(EVWSS)
  • 驾驶员监控系统(DMS)
  • ADAS与安全ECU
Smart car loaded with ADAS sensors

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助