概览
优势和特点
- 四路智能串行控制 4.5V 至 36V 半桥,满量程高达 1.7A/3.2A
- SPI 和 OTP 寄存器
- 高度灵活的控制方法(例如桥接负载)
- 高度灵活的控制方法(例如,桥接负载)
- 两级电流/电压时序控制器
- 柱塞运动检测
- 省电功能
- 先进诊断功能
- 全套保护
产品详情
MAX22216-EVAL-KIT(MAX22216EVKIT)包括 MAX22216-EVAL 板以及 Eselsbruecke 和 Landungsbruecke 板,与 TMCL-IDE 一起使用,作为 Analog Devices Inc. Trinamic TMCL 生态系统的一部分。
MAX22216-EVAL 可与 TRINAMIC 评估板系统结合使用或作为独立板对 MAX22216 进行评估。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。通过在使用时为所有通道设置 SNSF[1:0] =“10”,MAX22216-EVAL 还可用于评估 MAX22217。
先进的诊断功能可提高系统可靠性并实现预测性维护。这些包括柱塞运动检测(DPM)、行程时间测量、电感测量、开路负载检测(OL)以及通过串行外围接口(SPI)进行实时电流监控。
MAX22216/MAX22217 具有全套保护电路,包括过流保护 (OCP)、过温保护 (OVT) 和欠压锁定 (UVM)。每当检测到故障时,故障指示器引脚就会置位。
应用
- 电磁阀和继电器
- 实时电流测量
- 比例阀
- 直流电机
- 数字输出接口
- 双稳态闭锁电磁阀
系统需求
- MAX22216-EVAL 评估板
- 配备最新固件的 Landungsbruecke
- Eselsbruecke Bridge 板
- 负载(例如,电磁阀)
- USB 接口
- 电源
- 最新 TMCL-IDE V3.0 和 PC
- 接口、负载和电源电缆