MAX98096

过期

集成了宽带FlexSound处理器的音频集线器

高集成度设计为移动平台提供单芯片音频方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 101dB DR立体声DAC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 90dB DR立体声ADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 5.9mW播放功耗
  • 40kB本地数据RAM,56kB本地指令ROM
  • 3个立体声单端/差分模拟麦克风输入(或1个模拟/2个立体声PDM数字麦克风输入)
  • 2个立体声单端/单声道差分线路输入
  • 三个I2S/PCM/TDM数字音频接口
  • FlexSound信号处理技术
    • 增强扬声器音量
    • 单/双麦克风宽带噪声抑制(16kHz采样率)
    • 环境检测接收输出
    • 消回音
  • 立体声、低EMI D类放大器
    • 每通道3.2W (4Ω,VPVDD_ = 5.0V)
    • 每通道1.2W (8Ω,VPVDD_ = 4.2V)
  • 立体声DirectDrive®耳机放大器
    • 插孔检测和识别
  • 差分接收放大器/立体声线出
  • 异步数字混音和采样率转换
MAX98096
集成了宽带FlexSound处理器的音频集线器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC/DAC组合转换器 1
MAX98095 过期 带有FlexSound处理器的音频集线器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98096的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览