MAX98095

过期

带有FlexSound处理器的音频集线器

可有效改善音质、节省空间的单芯片音频集线器和可编程DSP

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 102dB DR立体声DAC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 90dB DR立体声ADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 4.2mW耳机回放功耗
  • 低EMI、立体声D类放大器
    • 3.2W/通道(4Ω,PVDD_ = 5.0V)
    • 1.2W/通道(8Ω,PVDD_ = 4.2V)
  • 立体声DirectDrive®耳机放大器
    • 33mW/通道(32Ω)
  • 差分接收放大器
  • 两路立体声单端线入/单声道差分线入
  • 3路差分麦克风输入
  • FlexSound音频处理
    • 增强扬声器功效
    • 单/双麦克风噪声抑制
    • 环境侦测接收器输出
    • 消回声
  • 三路I²S/PCM/TDM数字音频接口
  • 异步数字混音和采样率转换
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
  • I²C/SPI控制接口
  • 108引脚WLP封装(6.4mm x 4.7mm,0.5mm焊球间距)

MAX98095是一款功能完备的高性能音频集线器,具有FlexSound®音频处理器。该集成设备提供三个I²S/PCM接口及功能强大、高性能放大器。FlexSound DSP提供扬声器保护、麦克风噪声抑制、消回声和环境侦测输出,理想用于各种便携式产品。实现高度集成与优质音频一体。

三路差分模拟麦克风输入和四路1位数字麦克风输入用于支持主、辅和背景麦克风。模拟线入可接收四路单端或两路差分音频信号。三个数字音频接口支持I2S/PCM/TDM音频格式,三路集成采样率转换器以及可灵活配置的信号连接使其能够适合各种应用环境。

集成放大器可以放大三路DAC或任意模拟输入信号。放大器包括差分接收放大器、立体声D类扬声器放大器、立体声H类耳机放大器和四路单端线出。

IC工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。

MAX98095
带有FlexSound处理器的音频集线器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98095的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览