MAX1474
微型电控可变电容
业内尺寸最小的数字可编程电容
Viewing:
产品详情
- Tiny SC70 Package (1.1mm x 2.2mm x 2.4mm)
- High-Performance Electronically Trimmable Capacitance
- Very Simple Digital Interface
- Eliminates the Need for Mechanical Tuning
- Enabling Technology for Low-Cost Production Line Automation
- Fully Static Operation After Programming (No Switching)
应用
- 加速计测量
- 汽车传感器
- 蜂窝电话
- 加载感应
- 湿度传感器
- 工业传感器发送器/变送器
- 工业传感器发送器/变送器
- 移动无线装置
- 压阻式变送器
- 温度检测与监视
参考资料
这是最新版本的数据手册