MAX1457

0.1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器补偿

数字补偿传感器精度可达0.1%

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • High Accuracy (within ±0.1% of sensor's repeatable errors)
  • Compensates Offset, Offset TC, FSO, FSO TC, Temperature/Pressure Nonlinearity
  • Rail-to-Rail Analog Output for Calibrated, Temperature-Compensated Pressure Measurements
  • Programmable Sensor Excitation Current
  • SPI/MICROWIRE-Compatible Serial Interface
  • Fast Signal-Path Settling Time (< 1ms)
  • Accepts Sensor Outputs from 5mV/V to 30mV/V
  • Pin-Compatible with MCA7707

应用

  • 汽车电子
  • 水压系统
  • 歧管绝对压力(MAP)传感器
  • 压阻式压力及加速度传感器
  • 变送器与发送器

MAX1457
0.1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器补偿
MAX1457:功能框图
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
ADC/DAC组合转换器 1
MAX1455 最后购买期限 低成本、汽车传感器信号调理器
可变增益放大器(VGA) 1
MAX1450 低成本、1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1457的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览