DS1846
预发布非易失三电位器、存储器及MicroMonitor
概述
- 三路线性变化电位器
- 两路10kΩ、100级
- 一路100kΩ、256级
- 248字节用户EEPROM存储器
- 监控微处理器电源电压、电压失效、手动复位输入
- 2线接口访问数据和电位器控制
- 外部写保护(WP)引脚保护数据和电位器设定
- 工作电源电压5V
- 非易失性(NV)抽头存储
- 20引脚TSSOP封装
- 编程温度:0°C至+70°C
- 工业级工作温度:-40°C至+85°C
非易失三路电位器、存储器和MicroMonitor™ DS1846由两路10kΩ、100级线性变化电位器,一路100kΩ、256级线性电位器,256字节的EEPROM存储器,和一个微处理器监控器组成。该器件尤其适用于控制应用中调节偏置电压和电流,且只需最少的电路。
EEPROM存储器允许用户存储用于某个特定系统或设备的配置或校准数据,提供电位器位置设定的控制。任何类型的用户信息可以存储在存储器的前248个字节(00h至F7h)。接下来的3个存储器字节(F8h至FAh)用于电位器的设定,EEPROM存储器的最后5个字节(FBh至FFh)为保留字。保留字和电位器寄存器不能用于数据存储。通过工业标准的2线串行总线,可以访问该EEPROM。I/O接口引脚由SDA和SCL组成。DS1846抽头位置和EEPROM数据可以通过WP引脚,提供硬件写保护。
微处理器监控器由精确的温度补偿基准和比较器组成,为微处理器监测某些重要的状态。当检测输入监测到VCC超出容差时,将产生一个非屏蔽中断。当器件电源低于正常工作电压时,将产生电源失效信号,用于复位处理器。当VCC回到容差范围时,复位信号至少保持tRST时间的有效状态,使电源电压和微处理器进入稳定状态。微处理器还有按键复位控制,按键输入经过内部去抖后,产生一个至少tRST时间的有效复位脉冲。
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1846的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论