ADADC80
过期12位、逐次逼近型集成电路ADC
Viewing:
概述
|
|
ADADC80*是一款完整的12位逐次逼近型模数转换器(ADC),内置时钟、基准电压源和比较器。它的混合型IC设计采用MSI数字和线性单芯片,结合12位单芯片数模转换器(DAC)使用,可提供模块化性能和多功能性,并在IC尺寸、价格和可靠性方面具有优势。
ADADC80的重要特性包括±0.012%最大线性误差(25°C)、30 ppm/°C最大增益TC、800 mW典型功耗和25 μs最大转换时间。反馈DAC的单调性工作模式保证在−25°C至+85°C温度范围内无失码。
ADADC80设计内置调整电阻,模拟信号范围为±2.5 V、±5.0 V、±10 V、0 V至+5.0 V或0 V至+10.0 V。6.3 V精密基准电压源可用于外部应用。所有数字信号均完全兼容DTL和TTL;输出数据采用并行形式。
ADADC80的额定温度范围为−25°C至+85°C,采用32引脚陶瓷DIP封装。
产品聚焦
- ADADC80是一款完整的12位ADC。无需外部元件便可执行转换。
- 采用单芯片、12位反馈DAC,减少芯片数量,提高可靠性。
- 内部嵌入式齐纳基准电压源经激光调整至6.3 V。基准电压可外部获得并且供应电流可比基准电压源和双极性失调所要求的电流高1.5 mA。
- 单芯片DAC上内置调整电阻,可实现出色的热跟踪性能。
- ADADC80可直接替代其他同类器件,提供显著的性能提升。
- ADADC80的快速转换速率使其非常适合需要高系统吞吐速率的应用。
- 提供短周期和外部时钟选项,适合需要更快转换速度或更低分辨率的应用。
*日期码9616之后的产品不再支持串行输出功能。
数据手册,Rev. E,2/08
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADADC80的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论