ADADC71
过期完整的高分辨率、16位模数转换器
Viewing:
产品详情
- 配备基准电压源和时钟的完整16位
转换器 - 最大非线性度:±0.003%
- 14位无失码
- 快速转换:35µs(14位)
- 短周期能力
- 并行和串行逻辑输出
- 低功耗:645mW(典型值)
- 工业标准引脚排列
ADADC71和ADADC72是高分辨率、16位、混合型IC模数转换器,内置基准电压源、时钟和激光调整薄膜元件,采用紧凑的32引脚密封陶瓷DIP封装。薄膜调整电阻的模拟输入范围为±2.5、±5V、±10V、0至+ 5V、0至+ 10V和0至+ 20V。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADADC71的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论