AD9975

过期

集成式单电源宽带调制解调器混合信号前端(MxFE®)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低成本3.3 V CMOS混合信号前端转换器,适用于宽带调制解调器
  • 与INT5130和Conexant CX11647 HomePlug处理器IC兼容
  • 10位数模转换器(TxDAC+®
  • 输入字速率:50 MSPS
  • 2x插值低通发射滤波器
  • DAC输出更新速率:100 MSPS
  • 宽(21 MHz)发射带宽
  • 省电模式
  • 10位、50 MSPS模数转换器
  • 四阶LPF,具有可选截止频率
  • 双模可编程增益放大器
  • 内部时钟乘法器(PLL)

AD9975是一款与AD9875类似的集成式单电源宽带调制解调器混合信号前端(MxFE)。与AD9875一样,这款器件内置一个发射路径插值滤波器、DAC以及一个接收路径,接收路径包括一个PGA、LPF和ADC,符合各种宽带调制解调器应用的要求。器件还内置一个PLL时钟倍频器,从单晶振或时钟输入提供所有要求的时钟。

AD9975与AD9875的区别在于数字接口。AD9975的数字接口采用单通道10位数据总线,Tx路径和Rx路径共享该数据总线。AD9875也内置一个10位数据总线,但针对Tx路径和Rx路径采用5位交错半字节,从而实现全双工操作。

AD9975的数字发射和接收端口具有各自的TX/RX时钟和TX/RX使能线路。该接口直接连接至Homelug 1.0 PHY/MAC芯片,包括Intellon公司的INT5130和Conexant公司的CX11647。AD9975采用节省空间的48引脚LQFP封装,额定温度范围为-40ºC至+85°C商用温度范围。

AD9975
集成式单电源宽带调制解调器混合信号前端(MxFE®)
163168789AD9975-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9975的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览