AD9878

过期

低成本、3.3 V、CMOS混合信号前端(MxFE®),适合宽带应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低成本3.3 V CMOS MxFE®,适合宽带应用
  • 符合DOCSIS、EURO-DOCSIS、DVB、DAVIC要求
  • 232 MHz正交数字上变频器
  • 12位直接中频DAC (Txdac+®)
  • 最高65 MHz载波频率DDS
  • 可编程采样时钟速率
  • 模拟发射输出电平可调
  • 双通道12位、29 MSPS直接中频ADC,具有视频箝位输入
  • 10位、29 MSPS采样ADC
  • 8位Σ-Δ型辅助DAC
  • 可与AD8321/AD8323或AD8322/AD8327 PGA电缆驱动器直接接口

推荐替代产品

AD9963 推荐用于新设计

10/12位、低功耗、宽带MxFE

AD9878
低成本、3.3 V、CMOS混合信号前端(MxFE®),适合宽带应用
AD9878 Functional Block Diagram AD9878 Pin Configuration
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
EVAL-AD9878

AD9878 评估板

产品详情

本页提供评估AD9878的评估板订购信息。


如需评估ADI公司所有的高速DAC元件,请购买或租借一个数据模式发生器(DPG)。

EVAL-AD9878
AD9878 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9878的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览