AD9870

过期

中频数字化子系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入频率:10至300 MHz
  • 基带(I/Q)数字输出
  • 输出信号带宽:10至150 KHz
  • 单边带噪声系数(SSB NF):12 dB
  • 三阶交调截点(IIP3):> -5 dBm(高IIP3模式)
  • 25 dB连续AGC范围 + 16
    dB增益步进
  • 支持LO和采样时钟合成
  • 可编程抽取率、
    输出格式
  • AAF截至频率、AGC和频率合成器设置
  • 输入阻抗:300 W
  • 电源电压:2.7 V至3.6 V
  • 低电流:40 mA(典型值)
    (高IIP3模式)
AD9870
中频数字化子系统
465060021AD9870-L
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9870的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览