AD9860
不推荐用于新设计10/12位混合信号前端(MxFE®)处理器,适合宽带通信应用
Viewing:
概述
- 多功能混合信号前端处理器,具有双接收通道和双发射通道
- 双通道10/12位、64 MSPS采样模数转换器,内置独立基准电压源、输入缓冲、可编程增益放大器(PGA)、抽取滤波器和一个数字希尔伯特滤波器
- 双通道12/14位、128 MSPS数模转换器,内置数字希尔伯特和插值滤波器、数字I/Q或实信号上变频器、可旁路数字上变频器
- 内部时钟分配模块含有锁相环和时序产生电路
- 可编程输出时钟、SPI端口、可编程Σ-Δ输出、辅助DAC输出、辅助ADC输入
AD9860/AD9862均为集成式多功能混合信号前端,针对宽带无线应用进行了优化。对于动态性能、功耗、成本和尺寸至关重要的标准或专有固定接入、调制解调器或无线网络应用,这些器件是经济有效的高性能混合信号解决方案。
AD9860/AD9862接收路径内置双通道、高性能、10/12位、64 MSPS模数转换器,并含有输入缓冲、可编程增益放大器和抽取滤波器。发射路径内置双通道高性能12/14位128 MSPS数模转换器、可编程增益放大器、插值滤波器、一个数字式希尔伯特滤波器以及用于复数信号或实信号上变频的数字混频器。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD9961 | 推荐用于新设计 | 10/12位、低功耗、宽带MxFE |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9860的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论