AD9483
过期3路、8位、单芯片模数转换器
Viewing:
概述
|
|
AD9483是一款3路、8位、单芯片模数转换器(ADC),专为实现个人计算机和工作站的RGB图形信号数字化进行了优化。它的编码速率达140 MSPS,具有300 MHz全功率模拟带宽,支持75 Hz下最高1280 x 1024的显示分辨率,其输入带宽足以精确地采集每个像素并进行数字化处理。
推荐替代产品
高性能10位显示器接口
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9483的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论