AD9352

过期

WiMAX/WiBRO RF MxFE™收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成ADC和DAC的RF收发器
  • IEEE 802.16 WiMAX/ WiBRO系统
  • 双频段:2.3-2.7 GHz
  • 3.5MHz < 带宽(BW) < 20MHz
  • 出色的接收机灵敏度,噪声系数(NF):3.7 dB
  • 高线性度、频谱纯度出色的发射机
    发射EVM:-38 dB
    SNR > 134 dB/Hz(频率偏移 > 22 MHz)
  • 自主AGC和发射功率控制
  • 发射功率控制
    范围:60 dB,分辨率:0.25 dB
  • 自动频率校正:< 0.012 ppm
  • 集成小数N分频频率合成器
    LO步进大小:50 Hz
    积分相位噪声:< 0.5° rms

AD9352
WiMAX/WiBRO RF MxFE™收发器
AD9352 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9352的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览