AD7869

不推荐用于新设计

CMOS、完整的14位模拟I/O系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Complete 14-Bit l/O System, Comprising
    14-Bit ADC with Track/Hold Amplifier 83 kHz Throughput Rate
    14-Bit DAC with Output Amplifier 3.5 ms Settling Time
    On-Chip Voltage Reference
  • Operates from ±5 V Supplies
  • Low Power—130 mW typ
  • Small 0.3" Wide DIP
AD7869
CMOS、完整的14位模拟I/O系统
AD7934-6 Pin Configuration AD7934-6 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7869的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览