AD7868

过期

CMOS、完整的12位模拟I/O系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Complete 12-Bit I/O System, Comprising:
    12-Bit ADC with Track/Hold Amplifier
    83 kHz Throughout Rate
    72 dB SNR
  • 12-Bit DAC with Output Amplifier
    3 ms Settling Time
    72 dB SNR
    On-Chip Voltage Reference
  • Operates from 65 V Supplies
  • Low Power – 130 mW typ
  • Small 0.3" Wide DIP
AD7868
CMOS、完整的12位模拟I/O系统
AD7868-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7868的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览