AD7339

过期

8位I/O端口

Viewing:

概述

  • 8-Bit A/D Converter
  • Two 8-Bit D/A Converters
  • Two 8-Bit Serial D/A Converters
  • Single +5 V Supply Operation
  • On-Chip Reference
  • Power-Down Mode
  • 52-Lead PQFP Package

AD7339是一款同时含有DAC和ADC功能的复合式IC。该器件包括一个8位并行模数转换器。 同时还包括两个8位并行DAC和两个串行控制DAC。这些串行DAC均为8位DAC。

AD7339采用5 V单电源,片内带隙基准电压额定值为2.5V。 为了降低功耗,该器件除基准电压源之外的其余部分均可在闲置时单独断开电源。

AD7339采用52引脚PQFP封装。

AD7339
8位I/O端口
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7339的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览