AD572

过期

12位逐次逼近型模数转换器IC

Viewing:

概述

  • 多功能性
    航空航天应用温度范围:
    -55°C (AD572S)
    正真串行或并行逻辑
    输出短周期能力
  • 高价值
    精密+10 V基准电压源支持
    外部应用
    内置缓冲放大器
    高可靠性封装
  • 高性能
    真12位性能:非线性误差最大值<±0.012%
    低增益温度系数:<±15 ppm/°C (AD572B)
    低功耗:900mW
    快速转换时间:<25µs
    单芯片反馈DAC保证无失码


AD572
12位逐次逼近型模数转换器IC
AD572-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD572的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览