AD1986A
预发布AC97 2.3及HD音频SOUNDMAX音频编解码器,带插孔检测功能
Viewing:
概述
AD1986A直接与AC’97及HD音频内核逻辑芯片组连接,用于为计算机母板增加模拟和数字音频功能。通过重复使用现有的系统资源,该解决方案增加了灵活性、提高了声音质量,还通过集成元件降低了系统的BOM成本。
AD1986A音频编解码器和ADI设备驱动器接口直接与Intel、SIS、ALI、ATI、NVIDIA和VIA内核逻辑芯片组接口。AD1986A是依据Intel音频编解码器'97 (AC '97) 2.3器件规范和Intel HD音频1.0规范(原编码为“HD音频”)开发并验证的。该解决方案以SoundMax品牌推出,由一个带双接口(AC97和HD音频)的音频编解码器组成,支持5.1 (6)输出通道、内置7频段数字参数EQ、2个耳机驱动器、SPDIF输出及驱动器软件应用,为笔记本电脑和台式电脑提供多种功能。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1986A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论