AD1380
过期低成本16位采样ADC
Viewing:
产品详情
- 配备基准电压源和时钟的完整16位采样ADC
- 吞吐速率:50 kHz
- 非线性误差:±1/2LSB
- 低噪声SHA:300µV p-p
- 32引脚密封DIP
- 并行输出
- 低功耗:900mW
AD1380是一款完整的低成本16位模数转换器,内置基准电压源、时钟和采样保持放大器。内部薄膜调整电阻提供±2.5 V、±5 V、±10 V、0 V至+5 V、0 V至+10 V的模拟输入范围。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1380的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论