AD1376

过期

完整、高速17µs、16位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 配备基准电压源和时钟的完整16位转换器
  • 非线性误差:±0.003%(最大值)
  • 整个温度范围内14位无失码
  • 快速转换时间:17 µs(至16位)
  • 短周期能力
  • 并行输出
  • 低功耗:645 mW(典型值)
  • 工业标准引脚排列


AD1376
完整、高速17µs、16位ADC
AD1376-77-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1376的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览