AD12401

过期

12位、400 MSPS ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采样速率最高达400 MSPS
  • 信噪比(SNR):63 dBFS (128 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):70 dBFS (128 MHz)
  • 电压驻波比(VSWR):1:1.5
  • 宽带交流耦合输入信号调理
  • V Corp Technologies, Inc.的Advanced Filter Bank™数字后处理专利技术
  • 增强的无杂散动态范围
  • 单端或差分编码输入
  • LVDS 输出电平
  • 二进制补码输出数据

AD12401是一款12位模数转换器(ADC),采用变压器耦合模拟输入和V Corp Technologies, Inc.的数字后处理技术,实现了增强的无杂散动态范围(SFDR)。该产品的转换速率最高可达400 MSPS,在宽带载波系统中可提供出色的动态性能。

AD12401采用3.7 V模拟电源和3.3 V、1.5 V数字电源供电,提供灵活的差分或单端编码信号,且无需外部基准电压源。

AD12401采用封闭的2.9" × 2.6" × 0.6"模块式封装,额定壳温范围为0°C至70°C。

V Corp Technologies, Inc. 提供适用于高级混合数字和模拟信号处理架构及算法的专利技术,其中包括Advanced Filter Bank™数字信号后处理技术。Advanced Filter Bank™是V Corp Technologies, Inc.的商标。

AD12401
12位、400 MSPS ADC
4840088356626AD12401-fbl 423468663AD12401-pc
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD12401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览