AD5943W

推荐用于新设计

高精度阻抗转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 模拟输入
    • 具有 800 kSPS 和 1.6 MSPS 选项的 16 位精度 ADC
    • 极低漏电流、可编程开关矩阵,用于定制传感器连接
    • 高精度电压、电流和阻抗测量
    • 阻抗测量最高可达 200 kHz
    • ADC 输入路径
      • 输入缓冲区
      • 可编程增益放大器,增益值为 1、1.5、2、4 和 9
  • 放大器、加速器和基准电压源
    • 模拟硬件加速器
    • 用于计算复阻抗的离散傅立叶变换 (DFT) 测量模块
    • 1 个高速 TIA,可处理高达 200 kHz 的宽带宽输入信号
    • 数字波形发生器,用于产生正弦波和梯形波形
    • 1.82 V 内部基准电压源 (VREF)
  • 1 个高速 12 位 DAC
    • 输出电压范围:±607 mV(典型值)
    • 输出可编程增益放大器,增益设置为 2 和 0.05
  • 系统级节能
    • 快速启动和关断模拟模块,用于工作循环
    • 可编程 AFE 时序控制器,可最大限度地减少主机控制器的工作量
    • 6 kB SRAM 用于预编程 AFE 序列
  • 片内外设
    • SPI 串行输入和输出
    • 唤醒定时器
    • 中断控制器
  • 电源
    • 2.8 V 至 3.6 V 电源
    • POR
  • 封装和温度范围
    • 7 mm × 7 mm 48 引脚 LFCSP
    • 全定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
    • AEC-Q100 适用于汽车应用
AD5943W
高精度阻抗转换器
AD5943W Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

技术文章 1

申请保密协议

如需更多信息和完整的产品规格,请将您的项目详细信息、公司信息和联系方式通过电子邮件发送至impedance@analog.com。如需其它支持,请联系 ADI公司当地经销商

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5941 推荐用于新设计 高精度、阻抗和电化学前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5943的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览