概览
优势和特点
- 高电压 VBUS范围
- CC引脚提供VBUS短路保护
- 支持Type-C和USB-PD
- 模式配置:DFP/UFP/DRP
- 兼容Type-C rev1.3和PD3.0
- 电缆方向和电源角色检测
- 带OCP的集成式VCONN开关
- 支持Try.Snk状态
- 支持音频
- 支持调试配件灌电流/拉电流模式
- 支持FRS(快速角色交换)初始灌电流
- 支持PPS(可编程电源)灌电流
- 支持BC1.2传统/专有充电器检测
- 集成D+/D-开关
- 用于存储自定义配置的MTP存储器
- 水分检测和防腐蚀
- 自定义脚本
- I2C可编程配置
- 通过I2C主机控制外部充电器或DC-DC转换器IC
- 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)
- 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
- 使能/禁用外部电源或FET
- 板载 I2C 接口
- 兼容Windows 10
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。
该评估套件能够轻松评估以下特性:
- USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
- 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
- PD适配器检测和PD通信
- 带OCP的集成式VCONN开关
- 电源/数据角色交换
- PPS(PD适配器支持PPS)
- 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
- 供应商定义的消息
- BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
- 通过 I2C 主机控制配套IC。
- 9个可配置GPIO
该评估套件包含MAX77962充电器,用于演示MAX77958的 I2C 主机特性。MAX77962是一款降压-升压充电器,适用于2S Li+电池应用,可以采用3.5V至23V输入电压,支持3.2A最大可编程快速充电电流。
评估套件中集成MAX16904降压转换器,以提供5V至VCONN引脚。当MAX77958处于拉电流电源角色时,MAX77958使用GPIO2使能降压转换器。
包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为 Windows® PC 的USB端口和MAX77958的从机 I2C 端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。
文档
-
MAX77958EVKIT-2S3 ODB Files - Design Files2023/6/29ZIP1 M