AD7940

量产

3 mW、100 kSPS、14位ADC,采用6引脚SOT-23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高吞吐速率:100 kSPS
  • 额定电压(V DD):2.5 V至5.5V
  • 低功耗:
    - 4 mW(典型值,100 kSPS、3 V电源)
    - 17 mW(典型值,100 kSPS、5 V电源)
  • 宽输入带宽:信噪比81 dB(10 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 待机模式:0.5 µA(最大值)
  • 6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装
  • 待机模式:0.5 µA(最大值)

AD7940
3 mW、100 kSPS、14位ADC,采用6引脚SOT-23封装
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

AD7940参考代码


评估套件

eval board
EVAL-AD7942

AD7942 评估套件

产品详情

EVAL-AD7942SDZ是用于AD7942的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。

EVAL-AD7942
AD7942 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7940的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览