概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- MAXREFDES39# ($88.89) EV Kit
描述
MAXREFDES39#功率放大器(PA)偏置参考设计使用MAX11300(也称为可编程混合信号I/O (PIXI™ IC)),以偏置和监控RF基站应用的功率放大器。这里使用的是Infineon PTMA210152M-20W,但可以使用任何功率放大器。MAX11300为RF功率放大器偏置应用提供高度集成的解决方案。该设计利用MAX11300的所有模拟外设,同时仅需一个MAX11300器件即可对2级RF功率放大器进行偏置和监控。下面列出了该参考设计的所有功能特性。
详情
MAXREFDES39#功率放大器(PA)偏置参考设计使用MAX11300(也称为可编程混合信号I/O (PIXI™ IC)),以偏置和监控RF基站应用的功率放大器。这里使用的是Infineon PTMA210152M-20W,但可以使用任何功率放大器。MAX11300为RF功率放大器偏置应用提供高度集成的解决方案。该设计利用MAX11300的所有模拟外设,同时仅需一个MAX11300器件即可对2级RF功率放大器进行偏置和监控。下面列出了该参考设计的所有功能特性。
- 对频分双工(FDD)和时分双工(TDD)射频(RF)功率放大器进行监视、偏置和控制。
- 监控功能
- 精密电压和电流测量
- 通过模拟电流检测放大器(MAX44285)进行电流测量
- 第一级和第二级放大器的漏极电压和电流
- 两个外部温度监控器和一个内部温度监控器
- 第一级和第二级放大器栅极偏置
- 控制功能
- 快速射频PA开/关
- 同步TDD功能
- 高效、可调漏极电压电源
- LED信号和警报
- 自动控制功能

图1.MAXREFDES39#系统框图。
微控制器的USB接口和MAX11300的串行接口通过MAX14850与主电路实现数字隔离。微控制器部分通过USB电源供电,而电路的其余部分由单独的36V直流电源供电。图1还显示了RF PA的功率控制和监控。
该设计使用MAX11300的高度可配置输入/输出功能来偏置Infineon PTAM210152M;15W、两级、LDMOS功率放大器。该PA偏置参考设计中使用的MAX11300内部设计如图2所示。它由六个单端ADC、四个DAC、两个开关和两个GPO组成。

图2.用于PA偏置的MAX11300内部原理图。
在图2中,其中三个ADC配置为0至2.5V输入范围,用于电流检测测量,另外三个配置为0至10V输入范围,用于电源电压检测。其中两个DAC配置为调节MAX17503 DC-DC转换器,使PA获得优化功率输出。另外两个DAC用于偏置PA的第1级和第2级。GPI控制的模拟开关可用于TDD应用中快速切换DAC输出。如果不需要快速切换,可以在内部或通过微控制器的隔离GPIO保持连接(更多详细信息,参见原理图)。
输入电源采用36V、150W直流电源。MAX17503 DC-DC转换器用于调节PA的15V至28V电压。它具有4.5至60V输入范围,可提供高达2.5A输出电流。如上所述,DAC输出调节这些转换器的FB输入,如图3所示。

图3.DC-DC转换器电路。
MAX44285电流检测放大器(CSA)用于测量PA第一级和第二级的偏置电流。CSA输出范围设计为0至2.5V,电流为0至1A,传感器电阻为0.05Ω,增益为50。因此,所有用于监控电流的ADC均选择0至2.5V范围。
为了测量PA的温度,使用导热膏将外部二极管连接到PA,并连接到MAX11300 EXT Temp 1引脚。另一个二极管连接到PA板,并连接到MAX11300 EXT Temp 2引脚,如图4所示。

图4.外部温度传感器连接方案。
设备要求
- 带USB端口的Windows® PC
- MAXREFDES39#板
- 36V、150W直流电源(包含在MAXREFDES39#套件中)
- 带电缆的温度传感器(包含在MAXREFDES39#套件中)
- Infineon PTMA210152M功率放大器评估(EV)套件(不包括在内)。更多详情,请访问https://www.digikey.com/product-detail/en/infineon-technologies/PTMA210152MV1AUMA1/PTMA210152MV1AUMA1TR-ND/2081414
- 连接MAXREFDES39#板和功率放大器评估套件所需的电缆(图7)。在本例中,使用两根红色和一根黑色12"香蕉-香蕉电缆,以及一根橙色和一根黑色12"香蕉-迷你抓取器电缆。
- 功率放大器套件和频谱分析仪之间可能还需要连接RF衰减器。在本例中,使用Aeroflex # 49-3-43。
MAXREFDES39#硬件测试步骤
- 下载并安装MAXREFDES39#软件。
- 将36V电源连接至DC插孔J9
- 通过mini USB线将MAXREFDES39#板连接到PC
- 驱动程序软件自动安装完成后,在“开始”菜单中打开软件图标,运行该软件
- 通过“配置”选项卡,加载软件附带的MAX11300配置文件(MAXREFDES39#_config_file.csv )
- 查看确认后,将文件写入MAX11300器件
- 通过“控制/监控”选项卡,读取ADC。结果应接近于图5所示的结果。
- 更改PORT0和PORT10的DAC电压(1V–9V),并分别测量V1和V2处的电压从28V到12V的变化,如图6所示。
- 如果上述测试通过,则连接功率放大器评估套件,如图7所示。
- 通过将PORT6和PORT14处的DAC电压分别从2V改为3V,可调整功率放大器第1级和第2级的增益,因为PTMA210152M需要此电压范围进行偏置。
- 可以从“校准”选项卡校准所有DAC和ADC配置端口的增益和偏移误差。

图5.PA偏置参考设计初始启动期间预期ADC值的屏幕截图。

图6.PA偏置GUI中DAC值的屏幕截图。

图7.MAXREFDES39#板与PTMA210152M评估套件连接。
软件流程:
该软件提供了所有必需的功能,包括
- 通过读取MAX11300配置软件生成的寄存器映射文件来配置MAX11300器件
- 所有模拟外设(包括DAC、ADC等)的控制/监控功能。
- DAC和ADC的校准
“配置”选项卡中提供相关选项,用于加载MAX11300配置软件生成的MAX11300配置文件。加载文件后,用户可以查看器件的完整配置,如图8所示。如果配置与图8匹配,则可以将其写入MAX11300器件。此配置也可与其他2级功率放大器一起使用,不适用于PTMA210152M。

图8.MAXREFDES39#软件的屏幕截图——“配置”选项卡。
“控制/监控”选项卡提供设置所有DAC配置端口的电压和读取所有ADC配置端口的数据的功能。可以读取ADC端口的瞬时输出数据以及平均输出数据。该软件还计算平均数据的标准偏差,如图5和图9所示。

图9.MAXREFDES39#软件的屏幕截图——“控制/监控”选项卡。
“校准”选项卡(图10)用于校准ADC和DAC增益及偏移误差。增益和失调误差补偿值通过此选项卡进行设置,当通过“控制/监控”选项卡向MAX11300器件读取或写入数据时,可以在ADC和DAC配置端口上看到配置效果。例如,如果端口0上配置的DAC增益设置为0.5,输出设置为10V,则实际输出将为5V。

图10.MAXREFDES39#软件的屏幕截图——“校准”选项卡。
功率放大器通过MAXREDES39#板进行偏置,其2.1GHz RF输入连接到PTMA210152M评估套件。评估套件输出通过射频衰减器连接至频谱分析仪。功率放大器通过DAC配置的端口(端口6和端口14)进行偏置。频谱分析仪结果如图11所示。

图11.使用MAX11300进行偏置时的功率放大器输出频谱。
图11中的输出未显示MAX11300在100kHz范围内添加的任何尖峰,而DAC更新速率为25kHz。
PIXI是Maxim Integrated Products, Inc.的商标。
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。