概览
优势和特点
- MAX78000微控制器
- 双核:Arm Cortex-M4 FPU处理器,100MHz;RISC-V协处理器,60MHz
- 512KB闪存
- 128KB SRAM
- 16KB缓存
- 卷积神经网络加速器
- 12位并行摄像头接口
- MAX20303可穿戴PMIC,带电量计
- 通过USB充电
- 板载DAPLink调试和编程
- Arm Cortex-M4 FPU处理器接口
- 兼容面包板的连接头
- Micro USB连接器
- Micro SD卡连接器
- 集成外设
- RGB指示LED
- 用户按钮
- CMOS VGA图像传感器
- 低功耗、立体声音频编解码器
- 数字麦克风
- SWD调试器
- 虚拟UART控制台
- 10引脚Cortex调试接头,用于RISC-V协处理器
产品详情
MAX78000FTHR为快速开发平台,帮助工程师利用MAX78000 Arm® Cortex® M4F处理器快速实施超低功耗、人工智能(AI)方案,器件集成卷积神经网络加速器。评估板包括MAX20303 PMIC,用于电池和电源管理。评估板规格为0.9in x 2.6in、双排连接器,兼容Adafruit Feather Wing外设扩展板。评估板包括各种外设,例如CMOS VGA图像传感器、数字麦克风、低功耗立体声音频CODEC、1MB QSPI SRAM、micro SD存储卡连接器、RGB指示LED和按键。MAX78000FTHR为概念验证和早期软件开发提供经过功率优化管理的便捷、灵活开发平台,加快产品上市。
登录https://www.maximintegrated.com/en/products/MAX78000FTHR,使用该电路板启动系统开发。
应用
- 音频处理:多关键词识别、声音分类、消噪声
- 面部识别
- 目标检测和分类
- 时间序列数据处理:心率/健康信号分析、多传感器分析、预测性维护
文档
-
MAX78000FTHR Schematic2023/5/30PDF224K
-
MAX78000FTHR: Evaluation Kit for the MAX78000 Data Sheet (Rev. 0)2020/11/16PDF1M
-
MAX78000FTHR BOM2023/5/30PDF52K
-
MAX78000FTHR PCB2023/5/30PDF2M
-
MAX78000FTHR ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
视觉识别边缘人工智能:面部识别2025/9/5 -
Visual Identification AI at The Edge: Facial Recognition2025/9/5 -
Understanding Artificial Intelligence Episode 82024/12/12 -
Getting started with the MAXREFDES178 Cube Camera2024/12/12