概览
优势和特点
- 易于使用
- GUI驱动I2C接口
- 完全装配并经过测试
- 模拟系统负载
- 板载电子负载,用于SIMO升/降压输出
- 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
- 模拟按钮和滑动开关选项
产品详情
MAX77680/MAX77681评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX77680/MAX77681。评估板可方便评估MAX77680/MAX77681资源,包括SIMO和I2C接口。
基于Windows®操作系统的软件提供人性化的图形界面以及基于寄存器的详细界面,用于演示MAX77680/MAX77681的特性。
应用
- 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
- 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
- 低功耗物联网(IoT)设备
- 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-6472: MAX77680/MAX77681 Programmer's Guide2018/8/30PDF263K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-6473: MAX77680/MAX77681 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide2018/8/30PDF568K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77680EVKIT ODB File - Design Files2023/6/1ZIP5 M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77680EVKIT Solder Down ODB File - Design Files2023/6/1ZIP4 M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77680EVKIT Board Layout - Design Files2023/5/31ZIP4M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77680EVKIT BOM2023/5/22PDF158K