概览
优势和特点
- CAN 总线 2.0B 的 3 引脚接线板
- 带 SPI 接口的 128 x 128(1.45 英寸)TFT 彩色显示屏
- 可选的板载高精度基准电压源
- USB 2.0 Micro-B 转串行 UART
- 所有 GPIO 信号可通过 0.1 英寸头部访问
- 可通过 0.1 英寸头部访问的四个模拟输入
- SWD 10 引脚接头
- USB 端口提供的评估板功率
- 板载 LDO 稳压器
- 通过跳线单独测量所有 IC 电源轨的功率
- 一个通用 LED
- 一个通用按钮开关
产品详情
MAX32662 评估套件(EV 套件)提供了一个平台,用于评估 MAX32662 微控制器的功能,该微控制器是一款经济高效、超低功耗、高集成度的 32 位微控制器,专为电池供电套件而设计。
技术与领域
相关产品
包装内含
- MAX32662 评估套件包含具有预编程演示的 MAX32662。
- MAX32625PICO2 调试器及电缆
- 一根 USB 标准 A 转 Micro-B 电缆
- 额外的分流器
文档
-
MAX32662EVKIT: MAX32662 Evaluation Kit (Rev. 0)2023/3/20PDF1 M
-
MAX32662EVKIT Gerber Files2023/3/20ZIP682 K