概览
优势和特点
- 轻松评估MAX22200
- 可配置为高侧/低侧电磁阀驱动器
- 可配置为锁存阀或有刷直流电机
- Windows® XP、7、8、10兼容软件
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22200评估套件设计可靠,用于评估MAX22200电磁阀驱动器。MAX22200集成电路(IC)是一款具有电流调节功能的八通道半桥串行控制电磁阀驱动器。该评估套件用于通过MAX32625微控制器和板载USB转SPI接口对MAX22200进行串行控制和故障监控。它包含一个图形用户界面(GUI),用于测试MAX22200 IC的功能,是一个基于PC的完整评估系统。
应用
- 直流有刷电机驱动器
- 通用低端和高端开关应用
- 锁存(双稳态)电磁阀驱动器
- 继电器驱动器
- 电磁阀、阀门、电磁驱动器
文档
-
MAX22200EVKIT Schematic2023/6/5PDF31K
-
MAX22200EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22200 Data Sheet (Rev. 0)2021/5/24PDF881K
-
MAX22200EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/21ZIP5M
-
MAX22200EVKIT PCB2023/6/5PDF0M
-
MAX22200EVKIT BOM2023/5/22PDF42K