概览
优势和特点
- ModelGauge m5算法
- 监测单节以上的电池组
- 电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
- 热敏电阻测量网络
- 可选板载PCB走线检测电阻
- Windows 7或更高版本兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17260G/MAX17260X评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。
应用
- 蓝牙耳机
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 手持式计算机与终端设备
- 健康管理检测仪
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 便携式游戏机
- 平板电脑、二合一笔记本电脑
- 玩具
- 可穿戴、智能手表
- 无线扬声器
文档
-
MAX17260XEVKIT Gerber Files - Design Files2023/12/27ZIP1M
-
MAX17260XEVKIT Gerber File2022/10/10ZIP1M