概览
优势和特点
- 工作电压范围:16节电池/65V (最大)
- 带有隔离USB接口,与基于Windows PC连接
- 即插即用GUI,用于演示MAX14921所有关键特性
- 可申请C语言的µC固件
- 螺丝端子电池连接器
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX14921评估板(EV kit)用于演示高精度16节电池管理的参考设计。MAX14921是高精度16节电池测量模拟前端(AFE),采用80引脚TQFP表面贴封装。评估板带有ADC和基准源,通过USB端口与PC连接的隔离接口易于测量所有电池电压。可监视多达16节级联电池或65V (以较低者为准)。
通过基于PC的Windows®GUI应用程序,评估板电路可演示器件的所有特性。
应用
- 电子运输储能电池组
- 储能电池组
- 工业备用电池系统
- 电信备用电池系统
文档
-
MAX14921EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14921 Data Sheet (Rev. 0)2013/5/14PDF1M
-
MAX14921EVKIT Gerber File - Design Files2023/9/20ZIP919K
-
新
MAX14921 12/16节电池高精度测量模拟前端的PCB布局指南2013/10/12